Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Description
Chapeau d‘accouplement GEKA® plus EK
Nomenclature
02.5118-Chapeau d‘accouplement GEKA® plus EK
Pression de service maximale
40 bar
Matériau
Acier inoxydable
Poids
89 g
Numéro de tarif douanier
73072980
Pièces en unité d'emballage
10 Stck
Pièces en carton
180 Stck
Numéro de réference
02.5118
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D